??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1551011 - SAC-4P-M 8MR/10,0-950/M 8FR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1551011
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1551011
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bussystem-Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Bussystem-Kabel, INTERBUS, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gewinkelt M8, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 10 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P-M 8MR/10,0-950/M 8FR
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356151542
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
11
AAC895
Durchmesser
5.200 mm
AAP798
Anwendungsnorm
not available
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
90 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC, EAC-RoHS
AAT080
Polzahl
4
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
BAD993
geschirmt
Ja
AAW069
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
AAF583
Nennspannung
48 V
AAC823
Bemessungswert des Stromes
4 A
BAB378
Farbe des Mantels
black RAL 9005
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-40 °C
AAP775
Anzahl der Adern
4
AAM076
schleppkettentauglich
Ja
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
not relevant
AAW074
Aderquerschnitt, max.
0.140 mm^2
AAW073
Aderquerschnitt AWG, max.
26
AAW075
Codierung (Kopf 2)
A - standard
AAW072
torsionstauglich
Nein
AAW071
Hybridleitung
Nein
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
10 m
AAW070
Kategorie (Leistungsvermögen)
INTERBUS
BAB262
Dicke der Isolierung
0.750 mm
AAO663
GTIN
4046356151542
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Bussystem-Kabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bussystem-Kabel, INTERBUS, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gewinkelt M8, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 10 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
SAC-4P-M 8MR/10,0-950/M 8FR
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink