??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
15656 - Induktiver Sensor
Stückliste
15656
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
15656
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 20 mm, nicht bündig, 2 Kabeleinführungen (axial, radial), glattes Rohr, 40 mm Durchmesser, Kunststoff, ABS, DC 4‐Draht, 10...65 VDC, Wechsler, PNP‐Ausgang, Klemmenraum
EAN
4047101075090
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI20-K40SR-VP4X2
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink