??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1567770000 - TS 15/235/4.5x10
Stückliste
Weidmueller 1567770000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1567770000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS 15/235/4.5x10
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, mit Langloch, Tragschienen, 5.5 x 5.5 x 15 mm, Stahl, verzinkt und passiviert
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4008190051952
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
AAO740
Form des Loches
Langloch
BAA018
Länge
15 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Hutschiene 15 mm
BAE496
min. Dicke
1 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
AAF040
Masse
0.041 kg
BAA020
Höhe
15 mm
BAF016
Breite
235 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL