??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1567770000 - TS 15/235/4.5x10
Lista materiałowa
Weidmueller 1567770000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1567770000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 15/235/4.5x10
DESCSHORT
Description short
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, szyny nośne, 5.5 x 5.5 x 15 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
DESCLONG
Description long
Metalowa szyna profilowana do mocowania urządzeń elektrycznych. Szyna zaciskowa jest montowana w obudowie, skrzynce zaciskowej, na panelu lub podobnym urządzeniu.
GTIN
GTIN-Code
4008190051952
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
15 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 15 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.041 kg
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
235 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL