??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1567770000 - TS 15/235/4.5x10
Спецификация
Weidmueller 1567770000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1567770000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 15/235/4.5x10
DESCSHORT
Description short
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Монтажные рейки, 5.5 x 5.5 x 15 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
DESCLONG
Description long
Металлическая профильная рейка для установки электрооборудования. Клеммная рейка устанавливается в корпусе, клеммной коробке, на панели или подобном устройстве.
GTIN
GTIN-Code
4008190051952
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
15 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 15 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.041 kg
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
235 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL