??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1568803 - Induktiver Sensor
Stückliste
1568803
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1568803
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 25 mm, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, Eck‐LEDs mit hoher Leuchtkraft, optimale Sicht auf Betriebsspannungsanzeige und Schaltzustandsanzeige in jeder Einbausituation, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, DC 4‐Draht, 10...65 VDC, Wechsler, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101075304
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI25U-CK40-VP4X2-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink