??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1569425 - Induktiver Sensor, für den Unterwassereinsatz
Stückliste
1569425
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1569425
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, für den Unterwassereinsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, für den Unterwassereinsatz, Betriebsspannung 10…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 35 mm, nicht bündig, Leitungslänge 30 m, quaderförmig, Höhe 67 mm, UV‐ und ozonbeständig, Kunststoff, Ultem, Sensor im Gehäuse vergossen, Schutzart IP 68, 50 m Wassersäule, DC 4‐Draht, 10...65 VDC, Wechsler, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101075694
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI35-CP40-VP4X2/S369-F 30M
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink