??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1569522 - Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich
Stückliste
1569522
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1569522
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Betriebsspannung 10…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 40 mm, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 41 mm, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, für Temperaturen bis ‐40°C, DC 4‐Draht, 10...65 VDC, Wechsler, PNP‐Ausgang, Klemmenraum
EAN
4047101075779
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI40-CP80-VP4X2/S97
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink