??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1569900 - Induktiver Sensor, Doppelsensor für Schwenkantriebe
Stückliste
1569900
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1569900
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, Doppelsensor für Schwenkantriebe
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Doppelsensor für Schwenkantriebe, Betriebsspannung 10…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 4 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, quaderförmig, Bauform DSU35, Kunststoff, PP‐GF30‐VO, zwei Ausgänge zur Überwachung der Stellung von Schwenkantrieben, Montage auf allen Normantrieben, 2 x Schließer, PNP‐Ausgang, DC 4‐Draht, 10...65 VDC, Kabelanschluss
EAN
4047101075939
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI4-DSU35-2AP4X2
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink