??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1573577 - Pivot à friction B
Nomenclature
15-7-3577
PREVIEW
REF
Référence
15-7-3577
MATERIAL
Matière
inox 430
FINISH
Finition
poli
A
43 mm
B
33 mm
C
2.5 mm
D
16 mm