??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1573579 - Pivot à friction A
Nomenclature
15-7-3579
PREVIEW
REF
Référence
15-7-3579
MATERIAL
Matière
Inox 430
FINISH
Finition
poli
A
66 mm
B
16.5 mm
C
2 mm
D
16 mm