??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1573583 - Pivot à friction A
Nomenclature
15-7-3583
PREVIEW
REF
Référence
15-7-3583
MATERIAL
Matière
Inox 430
FINISH
Finition
poli
A
80 mm
B
18.5 mm
C
2 mm
D
22 mm