??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
15784 - Induktiver Sensor, mit selektivem Verhalten
Stückliste
15784
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
15784
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit selektivem Verhalten
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit selektivem Verhalten, Betriebsspannung 10…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 20 mm, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, erfasst nur nicht‐ferromagnetische Metalle, DC 4‐Draht, 10...65 VDC, Wechsler, NPN‐Ausgang, Klemmenraum
EAN
4047101000948
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI20NF-CP40-VN4X2
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink