??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
15796 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
15796
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
15796
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 50 mm, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 41 mm, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, großer Erfassungsbereich, DC 4‐Draht, 10...65 VDC, Wechsler, NPN‐Ausgang, Klemmenraum
EAN
4047101076745
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI50-CP80-VN4X2
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink