??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1584011 - Induktiver Sensor, für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen
Stückliste
1584011
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1584011
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen, Betriebsspannung 8.6…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 8 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M18 x 1, Edelstahl, 1.4301, für Kfz‐Bordnetze, 12V und 24V, erhöhte Störfestigkeit 100V/m gestrahlt nach ISO 11452-4 und 100mA BCI nach ISO 11452-2, Load‐Dump‐Schutz nach DIN ISO 7637‐2 (SAE J 113‐11), erweiteter Temperaturbereich, hohe Schutzart IP68 / IP69K, Schutz gegen Salzsprühnebel und schnelle Temperaturwechsel, dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur, DC 3‐Draht, 8,4...65 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss, E1‐Typengenehmigung durch Kraftfahr‐Bundesamt
EAN
4047101201161
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI8-EM18-AP45XLD
DF
Durchmesser der Frontkappe
16.700 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
45 mm
DGL
Bauform
M18 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M18x1
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
0
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
5 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
16.700 mm
LED
Anzahl der LED-Löcher
1
EKT
Art der Endkappe
2
DK
Außendurchmesser des Kabels
5.200 mm
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink