??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1584020 - Induktiver Sensor, für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen
Stückliste
1584020
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1584020
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen, Betriebsspannung 8.6…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 15 mm, bündig, Gewinderohr, M30 x 1,5, Edelstahl, 1.4301, für Kfz‐Bordnetze, 12V und 24V, erhöhte Störfestigkeit 100V/m gestrahlt nach ISO 11452-4 und 100mA BCI nach ISO 11452-2, Load‐Dump‐Schutz nach DIN ISO 7637‐2 (SAE J 113‐11), erweiteter Temperaturbereich, hohe Schutzart IP68 / IP69K, Schutz gegen Salzsprühnebel und schnelle Temperaturwechsel, dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur, DC 3‐Draht, 8,4...65 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1, E1‐Typengenehmigung durch Kraftfahr‐Bundesamt
EAN
4047101201239
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI15-EM30-AP45XLD-H1141
DF
Durchmesser der Frontkappe
27.500 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
46 mm
DGL
Bauform
M30 x 1.5
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M30x1.5
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
0
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
ANS
CAD Parameter 8
Steckverbinder
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
9 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
10.800 mm
LS
Länge des Steckverbinders
7 mm
GEWS
CAD Parameter 10
M12 x 1
LED
Anzahl der LED-Löcher
4
KTP
Anzahl der Pins
4
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink