??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1584031 - Induktiver Sensor, für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen
Stückliste
1584031
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1584031
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen, Betriebsspannung 8.6…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 10 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, quaderförmig, Höhe 14mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, für Kfz‐Bordnetze, 12V und 24V, erhöhte Störfestigkeit 100V/m gestrahlt nach ISO 11452-4 und 100mA BCI nach ISO 11452-2, Load‐Dump‐Schutz nach DIN ISO 7637‐2 (SAE J 113‐11), erweiteter Temperaturbereich, hohe Schutzart IP68 / IP69K, Schutz gegen Salzsprühnebel und schnelle Temperaturwechsel, dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur, DC 3‐Draht, 8,4...65 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss, E1‐Typengenehmigung durch Kraftfahr‐Bundesamt
EAN
4047101201307
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI10-Q14-AP45X2LD
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink