??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1584040 - Induktiver Sensor, für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen
Stückliste
1584040
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1584040
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen, Betriebsspannung 8.6…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 20 mm, bündig, quaderförmig, Höhe 20 mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, für Kfz‐Bordnetze, 12V und 24V, erhöhte Störfestigkeit 100V/m gestrahlt nach ISO 11452-4 und 100mA BCI nach ISO 11452-2, Load‐Dump‐Schutz nach DIN ISO 7637‐2 (SAE J 113‐11), erweiteter Temperaturbereich, hohe Schutzart IP68 / IP69K, Schutz gegen Salzsprühnebel und schnelle Temperaturwechsel, dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur, DC 3‐Draht, 8,4...65 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1, E1‐Typengenehmigung durch Kraftfahr‐Bundesamt
EAN
4047101201321
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI20-Q20-AP45X2LD-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink