??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1588275 - UM108-A/U73 L12,2CM S1866
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1588275
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1588275
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckhaube
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Abdeckung, Farbe: transparent, Breite: 73 mm, Länge: 122 mm, Hinweis: max. Länge der Abdeckung = Leiterplattenlänge - 19 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM108-A/U73 L12,2CM S1866
INTNO
Internationale Artikelnummer
4067923146105
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39169090
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink