??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1588275 - UM108-A/U73 L12,2CM S1866
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1588275
MANUID
Product number of the Manufacturer
1588275
DESCSHORT
Description short
Copertura
DESCLONG
Description long
Profilo, Copertura, colore: trasparente, larghezza: 73 mm, lunghezza: 122 mm, Indicazione: lunghezza max. della copertura = lunghezza della superficie del circuito - 19 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM108-A/U73 L12,2CM S1866
INTNO
GTIN-Code
4067923146105
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39169090
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink