??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1590203 - Induktiver Linearwegsensor
Stückliste
1590203
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1590203
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Linearwegsensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Linearwegsensor, Betriebsspannung 15…30 VDC, Messbereich 300 mm, Quader, Aluminium / Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Messbereichs‐Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Auflösung 0,001 mm, 15…30 VDC, Steckverbinder, M12 x 1, 8‐polig, SSI‐Ausgang, 25 Bit, gray kodiert, synchron, SSI-Taktrate: 62,5 kHz … 1 MHz
EAN
4047101278651
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LI300P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181
L
Gehäuselänge
358 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink