??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1590744 - Induktiver Linearwegsensor
Stückliste
1590744
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1590744
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Linearwegsensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Linearwegsensor, Betriebsspannung 8…30 VDC, Messbereich 200 mm, Leitungslänge 0.3 m, Quader, Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Positionsgeber P1-Li-QR14/Q17L, Montageelemente 2 x M1.1-Q17L sowie 2 x M1.2-Q17L im Lieferumfang enthalten, Messbereichs‐Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Auflösung 12 Bit, 4‐Draht, 8...30 VDC, Analogausgang, Messbereich programmierbar, 0,5 ...4,5 V, Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101245943
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LI200P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink