??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1590866 - Induktiver Winkelsensor, mit Analogausgang, Premium-Line
Stückliste
1590866
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1590866
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Winkelsensor, mit Analogausgang, Premium-Line
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Winkelsensor, mit Analogausgang, Premium-Line, Betriebsspannung 15…30 VDC, nicht bündig, quaderförmig, Bauform DSU35, Kunststoff, PP‐GF30‐VO, Erfassung von Winkelpositionen von 0° bis 360°, Positionsgeber P1-Ri-DSU35 im Lieferumfang enthalten, Messbereichs‐Anzeige über LED, Messbereich programmierbar, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Auflösung 12 Bit, 15...30 VDC, 0...10 V und 4...20 mA, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
EAN
4047101282016
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RI360P1-DSU35-ELIU5X2-H1151
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink