??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
16008 - Induktiver Sensor, magnetfeldfest
Stückliste
16008
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
16008
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, magnetfeldfest
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, magnetfeldfest, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 5 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, quaderförmig, Höhe 8 mm, aktive Fläche oben, Metall, Zamac vernickelt, magnetfeldfest (schweißfest) für Gleich‐ und Wechselfelder, DC 3‐Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101146233
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI5-Q08-AP6X2/S34
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink