??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1602404 - Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich
Stückliste
1602404
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1602404
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Bemessungsschaltabstand 40 mm, nicht bündig, Leitungslänge 5 m, quaderförmig, Höhe 41 mm, Sensorgehäuse Aluminium, Kunststoff, PEEK, Kabelschutzschlauch aus Aluminium, für Temperaturen bis +250°C, Funktion nur mit Auswertegerät EM30‐AP6X2‐H1141/S1102, Schaltpunkt am Auswertegerät einstellbar, 3‐Drahtanschluss an ein Auswertegerät
EAN
4047101170146
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI40-CQ80/S1102 5M
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink