??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1602407 - Zubehör, Hochtemperatur-Verbindungskabel, für induktiven Sensor bis 250 °C
Stückliste
1602407
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1602407
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör, Hochtemperatur-Verbindungskabel, für induktiven Sensor bis 250 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör, Hochtemperatur-Verbindungskabel, für induktiven Sensor bis 250 °C, Leitungslänge 10 m, 10 Meter FEP‐Kabel, geschirmt, 3 x 0,34 mm2, mit Aluminiumschutzschlauch Ø 8 mm, für Temperaturen bis +250°C, Funktion nur mit Auswertegerät EM30‐AP6X2‐H1141/S1102, zum Anschluss an induktive Sensoren bis 250°C
EAN
4047101208399
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HTC1102 10M
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink