??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1602700 - Induktiver Sensor
Stückliste
1602700
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1602700
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 25 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, quaderförmig, Höhe 20 mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, DC 3‐Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101077353
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI25-Q20-AP6X2
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink