??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1605500 - Induktiver Sensor, schlitzförmig
Stückliste
1605500
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1605500
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, schlitzförmig
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, schlitzförmig, Betriebsspannung 10…30 VDC, Leitungslänge 0.32 m, Schlitzsensor, 8mm Höhe, Kunststoff, Polypropylen, herausbrechbarer mechanischer Endanschlag für analoge Zeigerinstrumente, DC 3‐Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Litzenanschluss
EAN
4047101146868
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SI2-K08-AP6
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink