??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1608032 - VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1608032
MANUID
Product number of the Manufacturer
1608032
DESCSHORT
Description short
Connecteur pour fibres optiques
DESCLONG
Description long
Connecteur pour fibres optiques, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 2, matériau: Métal, type de raccordement: Push-Pull, sortie du câble: droit, coloris: argent
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356131704
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP67
BAF016
Largeur
22 mm
BAA020
hauteur
30 mm
BAD875
poids net
72 g
AAK469
material of ferrule
Metal film
AAO663
GTIN
4046356131704
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur pour fibres optiques
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur FO SC-RJ, IP67, avec verrouillage Push-Pull, boîtier métallique, duplex, raccordement autodénudant, pour fibre polymère 980/1000 µm, pour diamètre de brin individuel de 2,2 mm, diamètre de câble de 6,5 mm à 9,5 mm
AAO057
Product type
VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink