??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1608510 - Induktiver Sensor
Stückliste
1608510
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1608510
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 10 mm, bündig, quaderförmig, Höhe 14mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Steckverbinder, M8 x 1
EAN
4047101077919
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI10U-Q14-AN6X2-V1131
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink