??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1608810 - Induktiver Sensor
Stückliste
1608810
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1608810
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 15 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, quaderförmig, Höhe 20 mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101078176
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI15U-Q20-AN6X2
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink