??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1608944 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
1608944
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1608944
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 50 mm, bündig, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, Faktor 1 für alle Metalle, erhöhter Schaltabstand, Schutzart IP 68, magnetfeldfest, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101078237
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI50U-Q80-AN6X2-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink