??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1610049 - Ultraschallsensor, Reflexionstaster
Stückliste
1610049
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1610049
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor, Reflexionstaster
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Betriebsspannung 15…30 VDC, max. Reichweite 6000 mm, Glatte Schallwandlerfront, Zylindrische Bauform M30, vergossen, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Messbereich über Teachbutton/Easy-Teach einstellbar, Temperaturkompensation, Blindzone: 60cm, Reichweite: 600cm, Auflösung: 1mm, Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 15°, 1 x Schaltausgang, PNP/NPN, 1 x Analogausgang, 4…20 mA / 0…10 V / zusätzlicher Schaltausgang, PNP/NPN, Programmierbar Schließer/Öffner, Prozesswertübergabe und Parametrierung über IO-Link
EAN
4047101349924
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RU600U-M30E-LIU2PN8X2T-H1151
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink