카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1610049
Turck
Sensors
ultrasonic20sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{turck/sensors/ultrasonic20sensors/1610049.prj},{NB=1610049},{BMENB=1610049},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/7c/f9/1610049.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/7c/f9/1610049.png},{DESCSHORT=Ultrasonic Sensor, Diffuse Mode Sensor}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
1610049 - Ultrasonic Sensor, Diffuse Mode Sensor
Bill of material
1610049
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
1610049
DESCSHORT
Short Description
Ultrasonic Sensor, Diffuse Mode Sensor
DESCLONG
Long Description
Ultrasonic Sensor, Diffuse Mode Sensor, Operating voltage 15…30 VDC, Max. range 6000 mm, Smooth sonic transducer face, Cylindrical housing M30, potted, Connection via M12 x 1 male, Measuring range adjustable via teach button/Easy-Teach, Temperature compensation, Blind zone: 60 cm, Range: 600 cm, Resolution: 1 mm, Aperture angle of sonic cone: ±15 °, 1 × switching output, PNP/NPN, 1 × analog output, 4…20 mA / 0…10 V / additional switching output, PNP/NPN, NO/NC programmable, Transmission of process value and parametrization via IO-link
EAN
4047101349924
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RU600U-M30E-LIU2PN8X2T-H1151
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink