??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1610071 - Ultraschallsensor, Reflexionstaster
Stückliste
1610071
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1610071
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor, Reflexionstaster
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Betriebsspannung 15…30 VDC, max. Reichweite 400 mm, Glatte Schallwandlerfront, Zylindrische Bauform M18, vergossen, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Teachbereich über Drucktaster oder Adapter einstellbar, Temperaturkompensation, Blindzone: 2,5cm, Reichweite: 40cm, Auflösung: 0,5mm, Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 15°, 1 x Schaltausgang, PNP/NPN, 1 x Analogausgang, 4…20 mA / 0…10 V / zusätzlicher Schaltausgang, PNP/NPN, Programmierbar Schließer/Öffner, Prozesswertübergabe und Parametrierung über IO-Link, ATEX II 3 G Zulassung, Gase und Dämpfe Gruppe IIC Zone 2, Stäube Gruppe IIIC Zone 22, Bei dem Einsatz im Ex-Bereich sind die besonderen Bedingungen der Zulassung zu beachten, Sicherungsclips SC-M12/3GD gegen unerwünschtes Abziehen des Kabels unter Spannung im Lieferumfang enthalten
EAN
4047101373646
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RU40U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink