??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1610112 - Ultraschallsensor, Reflexionstaster
Stückliste
1610112
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1610112
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor, Reflexionstaster
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Betriebsspannung 15…30 VDC, max. Reichweite 1300 mm, Rechtwinklige Schallwandlerfront, Zylindrische Bauform M18, vergossen, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Teachbereich über Adapter einstellbar, Temperaturkompensation, Blindzone: 15cm, Reichweite: 130cm, Auflösung: 1mm, Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 16°, 1 x Analogausgang, 0…10 V / zusätzlicher Schaltausgang, PNP
EAN
4047101430288
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RU130U-M18ES-LU8X2-H1151
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink