??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1613639 - Gâches pour verrous de côtes A = 35, 50 ou 70 mm
Nomenclature
16-1-3639
PREVIEW
REF
Référence
16-1-3639
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
zinc plated
A
68.5 mm
B
22 mm
C
2 mm
D
21 mm
H
21 mm
G
43.5 mm
WEIGHT
poids
32 g
S
7 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26046-gaches-pour-verrous-de-cotes-a-35-50-ou-70-mm.html