??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1613647 - Rundriegel mit Rückstellfeder
Stückliste
16-1-3647
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-3647
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
35 mm
B
43.5 mm
K
10 mm
H
19 mm
WEIGHT
Gewicht
21 g
S
3.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25658-rundriegel-mit-rueckstellfeder.html