??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1613647 - Verrou à pêne rond avec ressort de rappel
Nomenclature
16-1-3647
PREVIEW
REF
Référence
16-1-3647
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
35 mm
B
43.5 mm
K
10 mm
H
19 mm
WEIGHT
poids
21 g
S
3.5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25658-verrou-a-pene-rond-avec-ressort-de-rappel.html