??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1613972 - Schloss Vierkant 6x6 Edelstahl
Stückliste
16-1-3972
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-3972
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
85 mm
B
17 mm
C
8.5 mm
WEIGHT
Gewicht
56 g
W
90° mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25653-schloss-vierkant-6x6-edelstahl.html