??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1614105 - Klappgriffe 68.5 x 84 mm
Stückliste
16-1-4105
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-4105
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
68.5 mm
B
84 mm
NOTE
Ausführung
ohne Schlüssel
WEIGHT
Gewicht
184 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25637-klappgriffe-68-5-x-84-mm.html