??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1614261 - Einstellbarer Spannverschluss mit Haken
Stückliste
16-1-4261
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-4261
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
80 mm
B
27 mm
C
32.1 mm
NOTE
Ausführung
80 < A < 107
WEIGHT
Gewicht
82 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30366-einstellbarer-spannverschluss-mit-haken.html