??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1614261 - Grenouillère à crochet réglable sans gâche
Nomenclature
16-1-4261
PREVIEW
REF
Référence
16-1-4261
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
80 mm
B
27 mm
C
32.1 mm
NOTE
Note
80 < A < 107
WEIGHT
poids
82 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30366-grenouillere-a-crochet-reglable-sans-gache.html