??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1614312 - Aluminiumriegel mit Rückstellfeder
Stückliste
16-1-4312
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-4312
MATERIAL
Material
6060 T5 alu
FINISH
Dekor
clear anodised
A
60 mm
B
36.5 mm
C
34 mm
NOTE
Ausführung
Typ 2
WEIGHT
Gewicht
58 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30425-aluminiumriegel-mit-rueckstellfeder.html