??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1614315 - Kleiner Schubriegel aus Aluminium
Stückliste
16-1-4315
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-4315
MATERIAL
Material
Alu 6060 T5
FINISH
Dekor
clear anodised
A
30 mm
B
22,5 mm
C
18,2 mm
WEIGHT
Gewicht
11 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30439-kleiner-schubriegel-aus-aluminium.html