??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1615005 - Induktiver Sensor, mit selektivem Verhalten
Stückliste
1615005
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1615005
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit selektivem Verhalten
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit selektivem Verhalten, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 10 mm, bündig, Gewinderohr, M30x1,5, Edelstahl, 1.4301, Frontkappe aus Duroplast, thermisch und mechanisch besonders robust, erfasst nur nicht‐ferromagnetische Metalle, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101127539
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI10NF-EM30HE-AN6X2-H1141
DF
Durchmesser der Frontkappe
26.500 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
61 mm
DGL
Bauform
M30 x 1.5
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M30x1.5
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
0
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
ANS
CAD Parameter 8
Steckverbinder
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
9 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
10.800 mm
LS
Länge des Steckverbinders
7 mm
GEWS
CAD Parameter 10
M12 x 1
LED
Anzahl der LED-Löcher
2
KTP
Anzahl der Pins
4
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink