??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1619001 - Grenouillères avec clé et sans clé en Zamak
Nomenclature
16-1-9001
PREVIEW
REF
Référence
16-1-9001
MATERIAL
Matière
zinc die-cast
FINISH
Finition
black
A
76 mm
B
32 mm
C
21 mm
E
16.8 mm
F
16 mm
NOTE
Note
avec clé
G
35.5 mm
WEIGHT
poids
118 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26093-grenouilleres-avec-cle-et-sans-cle-en-zamak.html