??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1619001 - Zamak-Verschlüsse mit oder ohne Schlüssel
Stückliste
16-1-9001
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-9001
MATERIAL
Material
zinc die-cast
FINISH
Dekor
black
A
76 mm
B
32 mm
C
21 mm
E
16.8 mm
F
16 mm
NOTE
Ausführung
mit Schlüssel
G
35.5 mm
WEIGHT
Gewicht
118 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26093-zamak-verschluesse-mit-oder-ohne-schluessel.html