??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1619003 - Grenouillères avec clé et sans clé en Zamak
Nomenclature
16-1-9003
PREVIEW
REF
Référence
16-1-9003
MATERIAL
Matière
zinc die-cast
FINISH
Finition
black
A
64.5 mm
B
26.5 mm
C
17.3 mm
E
13 mm
F
12 mm
NOTE
Note
avec clé
G
30 mm
WEIGHT
poids
72 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26183-grenouilleres-avec-cle-et-sans-cle-en-zamak.html