??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1619004 - Zamak-Verschlüsse mit oder ohne Schlüssel
Stückliste
16-1-9004
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-9004
MATERIAL
Material
Zamak
FINISH
Dekor
schwarz
A
64.5 mm
B
26.5 mm
C
17.3 mm
E
13 mm
F
12 mm
NOTE
Ausführung
ohne Schlüssel
G
30 mm
WEIGHT
Gewicht
72 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26184-zamak-verschluesse-mit-oder-ohne-schluessel.html